Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC321G2L3
- P321
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 120 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 80 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 112 mm |
| d - Диаметр вала | 105 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 140 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 50 mm |
| H2 - Высота корпуса | 280 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 380 mm |
| L - Длина корпуса | 490 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 130 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 36 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 50 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 44 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 182 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 155 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 38,3 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 75 N-m |