• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP326 - SNR

UCP326

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса140 mm
A1 - Ширина корпуса сверху94 mm
B - Ширина внутреннего кольца135 mm
d - Диаметр вала130 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки180 mm
H1 - Высота основания корпуса75 mm
H2 - Высота корпуса355 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями480 mm
L - Длина корпуса600 mm
L1 - Длина основания корпуса140 mm
N - Размер монтажного отверстия40 mm
N1 - Длина монтажного отверстия55 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника54 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность252 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность242 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес75 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов120 N-m