Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
| А - Ширина корпуса | 38 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 23 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 34 mm |
| d - Диаметр вала | 25,4 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 60 mm |
| E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 15 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 36,5 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 12 mm |
| H2 - Высота корпуса | 72 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 56 mm |
| L - Длина корпуса | 84 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 27 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | M10 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 14,3 mm |
| Z - Ширина по крышке | 48 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,771 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |