UCPA209-28L3CO - SNR

UCPA209-28L3CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху32 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала44,45 mm
Dz - Наружный диаметр крышки95 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки54,2 mm
H1 - Высота основания корпуса13 mm
H2 - Высота корпуса108 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90 mm
L - Длина корпуса120 mm
L1 - Длина основания корпуса42 mm
N - Размер монтажного отверстияM14
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
Z - Ширина по крышке70,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,258 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m