UCPA211-32 - SNR

UCPA211-32

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса66 mm
A1 - Ширина корпуса сверху33 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,6 mm
d - Диаметр вала50,8 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки63,5 mm
H1 - Высота основания корпуса14 mm
H2 - Высота корпуса125 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями104 mm
L - Длина корпуса140 mm
L1 - Длина основания корпуса47 mm
N - Размер монтажного отверстияM16
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,37 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m