UCPA212NL3 - SNR

UCPA212NL3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса68 mm
A1 - Ширина корпуса сверху36 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала60 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки69,9 mm
H1 - Высота основания корпуса15 mm
H2 - Высота корпуса138 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями114 mm
L - Длина корпуса150 mm
L1 - Длина основания корпуса52 mm
N - Размер монтажного отверстияM16
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,03 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m