Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4.
На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC209-27G2L4
- SCOU209-27 (x2)
- PAE209N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 48 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 32 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 49,2 mm |
| d - Диаметр вала | 42,863 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 95 mm |
| E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 15 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 53,9 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 14 mm |
| H2 - Высота корпуса | 107 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 95,3 mm |
| L - Длина корпуса | 120 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 29 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | M12 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
| Z - Ширина по крышке | 70,3 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 31,85 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 20,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 2 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |