UCPAE209-28L3CO - SNR

UCPAE209-28L3CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху32 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала44,45 mm
Dz - Наружный диаметр крышки95 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия15 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки53,9 mm
H1 - Высота основания корпуса14 mm
H2 - Высота корпуса107 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями95,3 mm
L - Длина корпуса120 mm
L1 - Длина основания корпуса29 mm
N - Размер монтажного отверстияM12
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
Z - Ширина по крышке70,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,958 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m