UCPAE212-36N - SNR

UCPAE212-36N

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху42 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала57,15 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия20 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки69,9 mm
H1 - Высота основания корпуса16 mm
H2 - Высота корпуса140 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями118 mm
L - Длина корпуса150 mm
L1 - Длина основания корпуса32 mm
N - Размер монтажного отверстияM16
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,27 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m