UCPE208-24L4 - SNR

UCPE208-24L4

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4
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
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху30 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала38,1 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки49,2 mm
H1 - Высота основания корпуса19 mm
H2 - Высота корпуса99 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями138 mm
L - Длина корпуса179 mm
L1 - Длина основания корпуса53 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия26 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,88 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m