UCPE211-35L3 - SNR

UCPE211-35L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху35 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,6 mm
d - Диаметр вала55,563 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки63,5 mm
H1 - Высота основания корпуса22,5 mm
H2 - Высота корпуса124,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями176 mm
L - Длина корпуса222 mm
L1 - Длина основания корпуса68 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
N1 - Длина монтажного отверстия30 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,4 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m