Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
| А - Ширина корпуса | 48 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 27 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 42,9 mm |
| d - Диаметр вала | 36,513 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 80 mm |
| E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 22 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 47,6 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 20 mm |
| H2 - Высота корпуса | 93 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 68 mm |
| L - Длина корпуса | 100 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 35 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | M12 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17,5 mm |
| Z - Ширина по крышке | 59,9 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,568 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |