UCPG211-32T04CC - SNR

UCPG211-32T04CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху34 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,6 mm
d - Диаметр вала50,8 mm
Dz - Наружный диаметр крышки110 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки63,5 mm
H1 - Высота основания корпуса25 mm
H2 - Высота корпуса126 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями100 mm
L - Длина корпуса140 mm
L1 - Длина основания корпуса40 mm
N - Размер монтажного отверстияM16
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22,2 mm
Z - Ширина по крышке77,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,735 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m