UCPLE207-22T20CO - SNR

UCPLE207-22T20CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
А - Ширина корпуса44,5 mm
A1 - Ширина корпуса сверху30,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала34,925 mm
Dz - Наружный диаметр крышки80 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки46,2 mm
H1 - Высота основания корпуса16 mm
H2 - Высота корпуса91,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями129 mm
L - Длина корпуса166 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия21,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
Z - Ширина по крышке59,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,494 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m