Фланцевые

UCPLE209-27L3CC - SNR

UCPLE209-27L3CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса54 mm
A1 - Ширина корпуса сверху35 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала42,863 mm
Dz - Наружный диаметр крышки95 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки52,4 mm
H1 - Высота основания корпуса18,4 mm
H2 - Высота корпуса106,4 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями151,5 mm
L - Длина корпуса197,5 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия24 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
Z - Ширина по крышке71,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,31 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m