Фланцевые

UCPLE210-30T04CC - SNR

UCPLE210-30T04CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса55 mm
A1 - Ширина корпуса сверху36 mm
B - Ширина внутреннего кольца51,6 mm
d - Диаметр вала47,625 mm
Dz - Наружный диаметр крышки100 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки55,6 mm
H1 - Высота основания корпуса19,3 mm
H2 - Высота корпуса114 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями164 mm
L - Длина корпуса214 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия27 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
Z - Ширина по крышке77,1 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,801 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m