Фланцевые

UCPLE212-39L3CO - SNR

UCPLE212-39L3CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса79,4 mm
A1 - Ширина корпуса сверху50,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала61,913 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки68,3 mm
H1 - Высота основания корпуса28,6 mm
H2 - Высота корпуса138,1 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями193,7 mm
L - Длина корпуса245 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
N1 - Длина монтажного отверстия29,1 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
Z - Ширина по крышке96,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,456 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m