UCSP207-23T04 - SNR

UCSP207-23T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса21 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса98 mm
H2 - Высота/ширина корпуса41 mm
L - Длина корпуса274 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника225 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
натяжным устройством 2SPR11
натяжным устройством 3SPR12
натяжным устройством 4SPR14
Вес1,91 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m