• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT210 - NTN

UCT210

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • T210D1
  • UC210D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
Housing width (HB2, C) (A)49 mm
Guidance groove width (T) (A1)16 mm
Housing width (T) (A2)37 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore diameter (shaft diameter)50 mm
Overall height (T) (H)117 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)102 mm
Height of attachment end (T) (H2)83 mm
Housing length (T) (L)151 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)92 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)18 mm
Length of guidance groove (T) (L3)86 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)29 mm
N1 - Длина паза крепления19 mm
N2 - Высота паза крепления49 mm
Radius (T) (r)59 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm