• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT212-36CO+WB - SNR

UCT212-36CO+WB

Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса65 mm
A5 - Общая высота - рамка + вставка77,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала57,15 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника38 mm
G1 - Размер резьбыTR 30x6
H - Длина, ширина или диаметр корпуса301 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями240 mm
L - Длина корпуса568 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника127 mm
L4 - Общая длина - рама + винт651 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями243 mm
m1 - Расстояние до монтажных отверстий22 mm
N - Размер монтажного отверстия15
P - Максимальное расстояние перемещения300 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
SW - Размер ключа19 mm
T - Толщина листа6 mm
Z - Ширина по крышке90 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес18,18 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m