Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC312G2
- T312
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 71 mm |
| A1 - Ширина посадочного паза | 22 mm |
| A2 | 46 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 71 mm |
| d - Диаметр вала | 60 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 178 mm |
| H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 160 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 113 mm |
| L - Длина корпуса | 220 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 135 mm |
| L2 - Толщина перемычки | 25 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 123 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 41 mm |
| N1 - Длина паза крепления | 31 mm |
| N2 - Высота паза крепления | 71 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 26 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 81,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 51,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 7,7 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33 N-m |