• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT314 - NTN

UCT314

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • T314D1
  • UC314D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
Housing width (HB2, C) (A)90 mm
Guidance groove width (T) (A1)26 mm
Housing width (T) (A2)52 mm
Insert IR width (B)78 mm
Bore diameter (shaft diameter)70 mm
Overall height (T) (H)202 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)180 mm
Height of attachment end (T) (H2)130 mm
Housing length (T) (L)252 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)155 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)27 mm
Length of guidance groove (T) (L3)140 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)46 mm
N1 - Длина паза крепления36 mm
N2 - Высота паза крепления85 mm
Radius (T) (r)97 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33 mm