Подшипники для узлов

UCX07G2 - SNR

UCX07G2

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
C - Ширина наружного кольца21 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки6,3 mm
d - Диаметр вала35 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца80 mm
G - Размер установочного винтаM8x1
m - Расстояние до установочного винта8 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
f0 - Коэффициент14.4
SW - Размер ключа4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,75 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,676 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,324 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,276 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,638 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,408 Hz