Подшипники для узлов

UCX12G2 - SNR

UCX12G2

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца74,6 mm
C - Ширина наружного кольца30 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки9 mm
d - Диаметр вала60 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца125 mm
G - Размер установочного винтаM12x1,25
m - Расстояние до установочного винта12 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30,2 mm
f0 - Коэффициент14.4
SW - Размер ключа6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,67 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,104 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,896 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,404 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,702 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,41 Hz