Сферический наружный диаметр, фиксируется закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 44 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 78 mm |
| B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки | 17 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 33 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 10,3 mm |
| d - Диаметр вала | 68,263 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 105 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 140 mm |
| f0 - Коэффициент | 14.7 |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 72,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 54,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 3,26 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2316-43 |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,134 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,866 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,601 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,801 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,413 Hz |