Сферический наружный диаметр, фиксируется закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 48 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 86 mm |
| B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки | 18 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 37 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 12 mm |
| d - Диаметр вала | 80 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 120 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 160 mm |
| f0 - Коэффициент | 14.4 |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 96 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 71,5 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 4,52 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2318 |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,111 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,889 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,446 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,723 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,411 Hz |