Сферический наружный диаметр, фиксируется закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 35 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 46 mm |
| B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки | 10 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 28 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 8,5 mm |
| d - Диаметр вала | 35 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 58 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 90 mm |
| f0 - Коэффициент | 13.2 |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 40,56 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 24 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 1,02 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2308 |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,079 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,921 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,113 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,057 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,385 Hz |