Подшипники для узлов

UK311G2H-32 - SNR

UK311G2H-32

Сферический наружный диаметр, фиксируется закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца43 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца59 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки12,5 mm
C - Ширина наружного кольца34 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки10,6 mm
d - Диаметр вала50,8 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки75 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца120 mm
f0 - Коэффициент13
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность71,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность44,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,07 kg
Наименование монтажной втулкиH2311-32
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,057 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,943 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,004 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,002 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,382 Hz