Фланцевые

UKF217-47H - SNR

UKF217-47H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса63 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца24 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности76 mm
B - Ширина внутреннего кольца44 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца82 mm
d - Диаметр вала74,613 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки110 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника36 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями175 mm
L - Ширина/диаметр корпуса220 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника40 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность83,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность63,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес9,1 kg
Наименование монтажной втулкиH2317-47