Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK315G2H-39
- F315
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 66 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 25 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 81,5 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 55 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 73 mm |
| d - Диаметр вала | 61,913 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 98 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 39 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 184 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 236 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 25 mm |
| s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 42,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 113,36 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 76,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 10,83 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2315-39 |