UKF316-44H - SNR

UKF316-44H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса68 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца27 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности82,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца55 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца78 mm
d - Диаметр вала69,85 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки105 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника38 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями196 mm
L - Ширина/диаметр корпуса250 mm
N - Размер монтажного отверстия31 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника44,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность122,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность86,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес12,69 kg
Наименование монтажной втулкиH2316-44