Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKF326H - SNR

UKF326H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса115 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца45 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности133 mm
B - Ширина внутреннего кольца90 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца121 mm
d - Диаметр вала115 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки165 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника65 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями320 mm
L - Ширина/диаметр корпуса410 mm
N - Размер монтажного отверстия41 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника68 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность252 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность242 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес63,4 kg
Наименование монтажной втулкиH2326