• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKF328H - SNR

UKF328H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса125 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца55 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности148 mm
B - Ширина внутреннего кольца98 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца131 mm
d - Диаметр вала125 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки180 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника75 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями350 mm
L - Ширина/диаметр корпуса450 mm
N - Размер монтажного отверстия41 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника73 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность275 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность272 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес83,88 kg
Наименование монтажной втулкиH2328