Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
| А - Высота корпуса | 48 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 15 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 48 mm |
| A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 36 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 36 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 62 mm |
| d - Диаметр вала | 55 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 80 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 120 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 17 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H3 - Центрирующий диаметр | 135 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 160 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 195 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
| Z - Ширина по крышке | 73,1 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 5,027 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2312 |