Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK217G2H-47
- FC217
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 63 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 20 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 58 mm |
| A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 45 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 44 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 82 mm |
| d - Диаметр вала | 74,613 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 110 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 18 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H3 - Центрирующий диаметр | 180 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 208 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 250 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
| s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 40 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 83,2 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 63,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 10,97 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2317-47 |