UKFCE215H - SNR

UKFCE215H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса33 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности35,5 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски6 mm
B - Ширина внутреннего кольца41 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца73 mm
d - Диаметр вала65 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки98 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H3 - Центрирующий диаметр160 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями184 mm
L - Ширина/диаметр корпуса220 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника35,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,84 kg
Наименование монтажной втулкиH2315