UKFE207HCO - SNR

UKFE207HCO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем.

Отклонение от рисунка: для некоторых типоразмеров корпусные подшипники могут выступать за монтажную поверхность корпуса.
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
А - Высота корпуса36 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности43,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца27 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43 mm
d - Диаметр вала30 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки52 mm
Dz - Наружный диаметр крышки80 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями92 mm
L - Ширина/диаметр корпуса118 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
Z - Ширина по крышке50,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,668 kg
Наименование монтажной втулкиH2307