Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем.
Отклонение от рисунка: для некоторых типоразмеров корпусные подшипники могут выступать за монтажную поверхность корпуса.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK209G2H
- FE209N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 40 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 50 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 30 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 50 mm |
| d - Диаметр вала | 40 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 65 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 24 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 105 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 137 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
| s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 26 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 31,85 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 20,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 2,31 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2309 |