UKFE215-40H - SNR

UKFE215-40H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем.

Отклонение от рисунка: для некоторых типоразмеров корпусные подшипники могут выступать за монтажную поверхность корпуса.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса59 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности76,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца41 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца73 mm
d - Диаметр вала63,5 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки98 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника41,3 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями153 mm
L - Ширина/диаметр корпуса197 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника35,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,86 kg
Наименование монтажной втулкиH2315-40