UKFL208-20H - SNR

UKFL208-20H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса36 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца14 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности45,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца29 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца46 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки58 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса175 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями144 mm
L - Ширина/диаметр корпуса100 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника24,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,6 kg
Наименование монтажной втулкиH2308-20