UKFL215-40H - SNR

UKFL215-40H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса55 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца22 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности69,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца41 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца73 mm
d - Диаметр вала63,5 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки98 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника34 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса275 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями225 mm
L - Ширина/диаметр корпуса164 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника35,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,97 kg
Наименование монтажной втулкиH2315-40