UKFL217H - SNR

UKFL217H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса63 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца22 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности76 mm
B - Ширина внутреннего кольца44 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца82 mm
d - Диаметр вала75 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки110 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника36 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса305 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями248 mm
L - Ширина/диаметр корпуса190 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника40 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность83,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность63,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес8,91 kg
Наименование монтажной втулкиH2317