UKFL306-15H - SNR

UKFL306-15H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса32 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности41 mm
B - Ширина внутреннего кольца30 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца38 mm
d - Диаметр вала23,813 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки45 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника18 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса180 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями134 mm
L - Ширина/диаметр корпуса90 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника23 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность27 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,4 kg
Наименование монтажной втулкиH2306-15