UKFL310H - SNR

UKFL310H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса48 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца19 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности60 mm
B - Ширина внутреннего кольца40 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца55 mm
d - Диаметр вала45 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки70 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника28 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса240 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями187 mm
L - Ширина/диаметр корпуса140 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника32 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность37,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,02 kg
Наименование монтажной втулкиH2310