UKFL324H - SNR

UKFL324H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса110 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца48 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности130,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца87 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца112 mm
d - Диаметр вала110 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки155 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника65 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса520 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями430 mm
L - Ширина/диаметр корпуса330 mm
N - Размер монтажного отверстия47 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника65,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность228 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность208 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес44,67 kg
Наименование монтажной втулкиH2324