UKFLE206-14H - SNR

UKFLE206-14H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем.

Отклонение от рисунка: для некоторых типоразмеров корпусные подшипники могут выступать за монтажную поверхность корпуса.
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
А - Высота корпуса32,1 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности40,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца25 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца38 mm
d - Диаметр вала22,225 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки45 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника20 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса142 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями116,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса80 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника20,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,9 kg
Наименование монтажной втулкиH2306-14