• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKFS313H - SNR

UKFS313H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса58 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца22 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности53,5 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности40 mm
B - Ширина внутреннего кольца49 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца65 mm
d - Диаметр вала60 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки85 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника15 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр175 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями166 mm
L - Ширина/диаметр корпуса208 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника38,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность93,86 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность60,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес8,7 kg
Наименование монтажной втулкиH2313