• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKP213-35H - SNR

UKP213-35H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Ширина корпуса70 mm
A1 - Ширина корпуса сверху46 mm
B - Ширина внутреннего кольца36 mm
d - Диаметр вала55,563 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки85 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки76,2 mm
H1 - Высота основания корпуса27 mm
H2 - Высота корпуса150 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями203 mm
L - Длина корпуса265 mm
L1 - Длина основания корпуса77 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия29 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника32 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,31 kg
Наименование монтажной втулкиH2313-35