UKP217-47H - SNR

UKP217-47H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Ширина корпуса83 mm
A1 - Ширина корпуса сверху53 mm
B - Ширина внутреннего кольца44 mm
d - Диаметр вала74,613 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки110 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки95,2 mm
H1 - Высота основания корпуса32 mm
H2 - Высота корпуса187 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями247 mm
L - Длина корпуса310 mm
L1 - Длина основания корпуса96 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия31 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника40 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность83,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность63,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес11,32 kg
Наименование монтажной втулкиH2317-47