Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK307G2H-19
- P307
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 56 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 38 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 33 mm |
| d - Диаметр вала | 30,163 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 52 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 56 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 20 mm |
| H2 - Высота корпуса | 106 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 160 mm |
| L - Длина корпуса | 210 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 60 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 17 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 25 mm |
| s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 25,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 33,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 19,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 2,62 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2307-19 |